Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
042U491432
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: CE; c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
042U491432
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 100 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 400 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Lame DIN 43650-A |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | CEWRASc UL us |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Kv väärtus [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Mähise tüüp | AS |
| Mähise valik | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Valve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Osade programmi nimi | EV220S |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIPi kausta tootenimi | EV220S |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Water & Brine |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV220S 14 G 12E NC000 AS230CS |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | S |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 9.0 mm |
| Täiturmootori suurus | 9 mm klambriga kinnitatav S |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.35 in |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 240 V |
| Toitepinge 60 Hz min [V] | 208 V |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV220S |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV220S 14 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Vooluava suurus [mm] | 14.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/8 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.582 Kilogram |
| Netokaal | 0.562 Kilogram |
| Volume | 0.912 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279431759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |