Danfoss logo
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841932

Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]40.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.300 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]580.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]4.350 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKLEMMIKARP PG 13.5
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNO
HeakskiitCEDNVGL-CG-0339
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Korpuse standard IPIP65
Kv väärtus [m³/h]4.000 m³/h
Mähise tüüpBE
Mähise valikKlambriga kinnitatav
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE230CS
Max testrõhk [bar]60.0 bar
Max testrõhk [psig]870.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nre29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja hälve, kommentaaridÕhk koos mineraalõliga / ilma mineraalõlitaÕhk koos sünteetilise õliga / ilma sünteetilise õlita
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedSuruõhk
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV224B 15B G 12F NO000 BE230CS
Suurim töörõhk [bar]40.0 bar
Suurim töörõhk [psig]580 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalFKM
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz min [V]220 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz min [V]220 V
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV224B
TooterühmSolenoidventiilid
TüübinimetusEV224B 15
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemineValikuline ühtlustusava
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Võimsustarve [W] 50 Hz17.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz14.0 W
Vooluava suurus [mm]15.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]5/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.059 Kilogram
Netokaal0.997 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.232 Liter
EAN/UPC5702428679893