Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
032U841921
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 580.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | KLEMMIKARP PG 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NO |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 140 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Kv väärtus [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Mähise tüüp | BE |
| Mähise valik | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Max testrõhk [bar] | 60.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 870.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIPi kausta tootenimi | EV224B NO - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Õhk koos mineraalõliga / ilma mineraalõlitaÕhk koos sünteetilise õliga / ilma sünteetilise õlita |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Suruõhk |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Suurim töörõhk [bar] | 40.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 580 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Toitepinge [V] AC | 110 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 110 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 110 V |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV224B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | EV224B 15 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Ühtlustusava avamine/sulgemine | Valikuline ühtlustusava |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Vooluava suurus [mm] | 15.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/8 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.051 Kilogram |
| Netokaal | 0.977 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |