Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U838190
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B
032U838190
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 580.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | KLEMMIKARP PG 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NO |
| Heakskiit | CEDNVGL-CG-0339 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 140 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Kv väärtus [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Mähise tüüp | BE |
| Mähise valik | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Max testrõhk [bar] | 60.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 870.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIPi kausta tootenimi | EV224B NO - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Õhk koos mineraalõliga / ilma mineraalõlitaÕhk koos sünteetilise õliga / ilma sünteetilise õlita |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Suruõhk |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Suurim töörõhk [bar] | 40.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 580 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toitepinge [V] AC | 100 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 100 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 100 V |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV224B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | EV224B 15 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Ühtlustusava avamine/sulgemine | Valikuline ühtlustusava |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Vooluava suurus [mm] | 15.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/8 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.062 Kilogram |
| Netokaal | 1.02 Kilogram |
| Volume | 1.278 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |