Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Solenoidventiil, EV260B, Funktsioon: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8062

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Korpuse materjal: Messing, Töö: Proportsionaalne, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.500 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.038 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]7.252 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]180 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Max testrõhk [bar]16.0 bar
Max testrõhk [psig]232.0 psig
Osade programmi nimiEV260B
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIPi kausta tootenimiEV260B - solenoid valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedWater & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV260B 6B N 14T NC000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalPTFE
TööProportsionaalne
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV260B
TooterühmSolenoidventiilid
TüübinimetusEV260B 6
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]6.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.538 Kilogram
Netokaal0.478 Kilogram
Volume0.88 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm