Danfoss logo
EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB024DS

Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U758419

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]19.580 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]284.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusLame DIN 43650-A
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitCEDNVGL-CG-0339
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Korpuse standard IPIP00
Kv väärtus [m³/h]0.300 m³/h
Mähise tüüpBY
Mähise valikKlambriga kinnitatav
Material DescriptionValve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Max testrõhk [bar]50.0 bar
Max testrõhk [psig]725.0 psig
Osade programmi nimiEV210B
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIPi kausta tootenimiEV210B brass NC - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Suurim töörõhk [bar]34.5 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalFKM
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge 50 Hz max [V]24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210B 3
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Võimsustarve [W] 50 Hz14.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz12.0 W
Vooluava suurus [mm]3.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.521 Kilogram
Netokaal0.486 Kilogram
Volume0.87 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428460002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm