Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U536322
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
032U536322
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 100 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 100 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NO |
| Heakskiit | CEDNVGL-CG-0339EACUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Suletud ja Tühjedus |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | DZR messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Mähise tüüp | BB |
| Mähise valik | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Osade programmi nimi | EV250B |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV250B NO - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Kergelt agressiivsed kandjadVesi kuni 60 °C / 140 °F |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Technical & Soft Water |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV250B 12BD G 12F NO000 BB115A |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Toitepinge [V] AC | 115 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 115 V |
| Töö | Abitõstega juhtimine |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV250B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV250B 12 |
| Ühenduse materjal | DZR messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 140 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Vooluava suurus [mm] | 12.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 1/2 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.867 Kilogram |
| Netokaal | 0.82 Kilogram |
| Volume | 0.937 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |