Danfoss logo
Solenoid valve NO G 1, EV250B_032U5356, 132U2457

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

032U5356

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: SINTEF; UA, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]6.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]150 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]100 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNO
HeakskiitSINTEFUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalDZR messing
Kv väärtus [m³/h]5.200 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 22BD G 1E NO000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV250B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIPi kausta tootenimiEV250B NO - solenoid valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjad-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedTechnical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV250B 22BD G 1E NO000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööAbitõstega juhtimine
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV250B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV250B 22
Ühenduse materjalDZR messing
Ühenduse suurus [in]1
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]60 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]140 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]22.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]7/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.07 Kilogram
Netokaal1.01 Kilogram
Volume1.295 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423214303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm