Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]100 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]100 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitDNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]284 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalDZR messing
Kv väärtus [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12E NC000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]218.0 psig
Osade programmi nimiEV250B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIPi kausta tootenimiEV250B NC - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjad-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedTechnical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]140 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV250B 12BD N 12E NC000
Suurim töörõhk [bar]15.5 bar
Suurim töörõhk [psig]225 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööAbitõstega juhtimine
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV250B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV250B 12
Ühenduse materjalDZR messing
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuur, max [°C]80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]176 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]12.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/2 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.631 Kilogram
Netokaal0.577 Kilogram
Volume0.88 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423192243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm