Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Solenoidventiil, EV310B, Funktsioon: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U4944

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 3/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv väärtus [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]16.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]232.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNO
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV310B 2B G 14F NO040
Max testrõhk [bar]24.0 bar
Max testrõhk [psig]348.0 psig
Osade programmi nimiEV310B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIPi kausta tootenimiEV310B - solenoid valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV310B 2B G 14F NO040
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalFKM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV310B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV310B 2
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]40 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]104 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv3/2
Vooluava suurus [mm]2.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]5/64 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.32 Kilogram
Netokaal0.294 Kilogram
Volume0.283 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423179923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm