Solenoidventiil, EV310B, Funktsioon: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 3/2
032U4926
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 0.090 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 290.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NO |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Material Description | Valve EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Max testrõhk [bar] | 30.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 435.0 psig |
| Osade programmi nimi | EV310B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIPi kausta tootenimi | EV310B - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja soovitused | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 20.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 290 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Otsejuhtimisega |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV310B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV310B 1.5 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/8 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 40 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 104 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 3/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 1.50 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 1/16 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.34 Kilogram |
| Netokaal | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |