Danfoss logo
EV245B Solenoid valve G3/4, brass without coil

Solenoidventiil, EV245B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 5 m³/h, PTFE

032U3833

Soojuskandja soovitused: Aur, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, Solenoidventiilid, Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.100 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]1.450 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]200 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]2000 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]365 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV245B 15B G 12T NC000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV245B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiEV245B - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedAur
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]185 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV245B 15B G 12T NC000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalPTFE
TööServojuhtimisega (kolb)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV245B
TooterühmSolenoidventiilid
TüübinimetusEV245B 15
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]40 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]104 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]15.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]5/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.923 Kilogram
Netokaal0.739 Kilogram
Volume0.861 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428481656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm