Solenoidventiil, EV225B, Funktsioon: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U3807
Soojuskandja soovitused: Aur, Heakskiit: UL; UR; UA, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
032U3807
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | UAULUR |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 365 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | DZR messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV225B - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Kergelt agressiivsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Aur |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 185 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV225B 25BD G 1T NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | PTFE |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV225B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | EV225B 25 |
| Ühenduse materjal | DZR messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 40 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 104 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 25.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 1 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.483 Kilogram |
| Netokaal | 1.45 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |