Solenoidventiil, EV225B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U380620
Soojuskandja soovitused: Aur, Heakskiit: UL; CE; UR, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380620
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Lame DIN 43650-A |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | CEULUR |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 365 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | DZR messing |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Kv väärtus [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Mähise tüüp | BQ |
| Mähise valik | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Valve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ110BS |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | EV225B - solenoid valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Kergelt agressiivsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Aur |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 185 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ110B |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | PTFE |
| Toitepinge [V] AC | 110 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 120 V |
| Toitepinge 60 Hz min [V] | 110 V |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV225B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV225B 20 |
| Ühenduse materjal | DZR messing |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 40 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 104 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 13.5 W |
| Vooluava suurus [mm] | 20.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 3/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.514 Kilogram |
| Netokaal | 1.47 Kilogram |
| Volume | 1.35 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |