Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 3/4, brass without coil

Solenoidventiil, EV225B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U3806

Soojuskandja soovitused: Aur, Heakskiit: UL; UR; UA, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.300 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]4.350 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitUAULUR
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]365 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalDZR messing
Kv väärtus [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIPi kausta tootenimiEV225B - solenoid valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedAur
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]185 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV225B 20BD G 34T NC000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalPTFE
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV225B
TooterühmSolenoidventiilid
TüübinimetusEV225B 20
Ühenduse materjalDZR messing
Ühenduse suurus [in]3/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuur, max [°C]40 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]104 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]20.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.223 Kilogram
Netokaal1.195 Kilogram
Volume1.295 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428473071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm