Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Solenoidventiil, EV212B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.442 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]12.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]174.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
HeakskiitDNVGL-CG-0339
Hiina RoHS-i vastavusYes
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]122 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Kv väärtus [m³/h]0.380 m³/h
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
Max testrõhk [bar]18.0 bar
Max testrõhk [psig]261.0 psig
Max töörõhu kirjeldus35,0
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja soovitusedTechnical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]0 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV212B 4.0SS G 38F NC000
Suurim töörõhk [bar]12.0 bar
Suurim töörõhk [psig]174 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalFKM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV212B
TooterühmSolenoidventiilid
TüübinimetusEV212B 3
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]3/8
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]4.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]5/32 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.351 Kilogram
Netokaal0.335 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428543576