Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
032U3722
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
032U3722
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 2.700 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 39.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | DNVGL-CG-0339 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kasutamine | Suletud ja Tühjedus |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 6B G 14E NC672 |
| Max testrõhk [bar] | 16.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 232.0 psig |
| Osade programmi nimi | EV210B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV210B brass NC - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja soovitused | Water & Brine |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV210B 6B G 14E NC672 |
| Suurim töörõhk [bar] | 2.7 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 39 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Töö | Otsejuhtimisega |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV210B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | EV220B 12 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/4 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 176 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 6.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 1/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.322 Kilogram |
| Netokaal | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |