Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM
032U3707
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
032U3707
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 3.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 44.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 30 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Suletud ja Tühjedus |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 194 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 16.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 232.0 psig |
| Osade programmi nimi | EV210B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Agressiivsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 3.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 44 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Otsejuhtimisega |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV210B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV210B 8 |
| Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 8.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/16 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.329 Kilogram |
| Netokaal | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |