Solenoidventiil, EV225B, Funktsioon: NC, NPT, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE
032U3690
Soojuskandja soovitused: Aur, Heakskiit: C UL US LOENDIS, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U3690
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 2.550 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.700 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 10.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | C UL US LOENDIScURus recognized |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 365 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | DZR messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 2.200 m³/h |
| Material Description | Valve EV225B 10BD N 38T NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 25.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 363.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV225B - solenoid valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Kergelt agressiivsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Aur |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 185 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV225B 10BD N 38T NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 24.1 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 350 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | PTFE |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV225B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | EV225B 10 |
| Ühenduse materjal | DZR messing |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Ühendusstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 40 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 104 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 10.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 3/8 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.506 Kilogram |
| Netokaal | 0.444 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |