Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3654

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]30.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]435.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Kv väärtus [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3SS G 14F NC000
Max testrõhk [bar]45.0 bar
Max testrõhk [psig]653.0 psig
Osade programmi nimiEV210B
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridAgressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210B 3SS G 14F NC000
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Suurim töörõhk [psig]435 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalFKM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210B 3
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]176 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]3.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.296 Kilogram
Netokaal0.27 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423180066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm