Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
032U3640
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
032U3640
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.640 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 2.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 29.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 20 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NO |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Suletud ja Tühjedus |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.550 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 4.5B G 14E NO000 |
| Max testrõhk [bar] | 52.5 bar |
| Max testrõhk [psig] | 761.4 psig |
| Osade programmi nimi | EV210B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | EV210B brass NO - solenoid valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Neutraalsed kandjad140 °C/3.6 bar low press steam |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Water & Brine |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV210B 4.5 G 14E NO000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 507 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Töö | Otsejuhtimisega |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV210B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV210B 4.5 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1/4 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 176 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 4.50 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 3/16 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.218 Kilogram |
| Netokaal | 0.199 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |