Solenoidventiil, EV212B, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U3576
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 0.175 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 12.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 174.046 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | DNVGL-CG-0339 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 122 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 25.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 363.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja soovitused | Technical & Soft Water |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 508 psig |
| Täiturmootor | B |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Otsejuhtimisega |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV212B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | EV212B 2 |
| Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
| Ühenduse suurus [in] | 1/8 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 2.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/64 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.32 Kilogram |
| Netokaal | 0.304 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551236 |