Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, EPDM

032U2250

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]30.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]435.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitDNVGL-CG-0339
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18E NC000
Max testrõhk [bar]45.0 bar
Max testrõhk [psig]653.0 psig
Osade programmi nimiEV210B
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiEV210B brass NC - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid140 °C / 3,6 bar madalrõhuaurNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedWater & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210B 3B G 18E NC000
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Suurim töörõhk [psig]435 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210B 3
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/8
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]176 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]3.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.238 Kilogram
Netokaal0.22 Kilogram
Volume0.562 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428310277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm