Danfoss logo
Solenoidventiil, EV210S, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Solenoidventiil, EV210S, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8185

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv väärtus [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]11.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]160.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]10 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]10 ms
FunktsioonNC
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
Max testrõhk [bar]16.5 bar
Max testrõhk [psig]239.5 psig
Osade programmi nimiEV210S
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]20 cSt
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210S 3.5B G 14F NC000
Suurim töörõhk [bar]11.0 bar
Suurim töörõhk [psig]160 psig
TäiturmootorS
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalFKM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210S
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210S 3.5
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]3.50 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]5/32 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.102 Kilogram
Volume0.113 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm