Solenoidmähis, VPV, 1 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 240, Tööstuspakend
061N4133
Korpuse materjal: Polümeer, Toitepinge [V] AC: 220 - 240, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100
061N4133
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiatarve [W] | 7.0 W |
| Heakskiit | CEVDE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Isolatsiooniklass | B |
| Juhtme värv | Sinine |
| Kaabli pikkus [m] | 1.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 39.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Korpuse materjal | Polümeer |
| Mähis | Jah |
| Mähise temperatuur, max [°C] | 125 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mähise temperatuur, max [°F] | 257 °F |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100 |
| Max välisõhu temperatuur | 80 °C |
| Osade programmi nimi | EV/PV solenoid valves |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | VPV |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | VPV-MOAJ502C1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.141 Kilogram |
| Netokaal | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.167 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |