Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Solenoidmähis, VPV, 0.6 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Tööstuspakend

061N4095

Korpuse materjal: Polümeer, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [W]8.0 W
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
IsolatsiooniklassB
Juhtme värvSinine
Kaabli pikkus [m]0.600 m
Kaabli pikkus [tolli]23.60 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Korpuse materjalPolümeer
MähisJah
Mähise temperatuur, max [°C]125 °C
Mähise temperatuur, max [°F]257 °F
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100
Max välisõhu temperatuur125 °C
Osade programmi nimiEV/PV solenoid valves
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpVPV
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudEi
TüübinimetusVPV-MOAI523UT1
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.129 Kilogram
Netokaal0.124 Kilogram
Volume0.26 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428268783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm