Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Solenoidmähis, HPV, 0.6 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 240, Tööstuspakend

061N4138

Korpuse materjal: Polümeer, Toitepinge [V] AC: 220 - 240

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]6.0 W
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Isolatsiooniklass105
Juhtme värvSinine
Kaabli pikkus [m]0.600 m
Kaabli pikkus [tolli]23.60 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse materjalPolümeer
MähisJah
Iseloomulik
Väärtus
Mähise temperatuur, max [°C]125 °C
Mähise temperatuur, max [°F]257 °F
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Max välisõhu temperatuur80 °C
Osade programmi nimiEV/PV solenoid valves
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpHPV
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudEi
TüübinimetusHPV-MOAJ900B1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.12 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569