Solenoidmähis, HPV, 0.3 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 240, Tööstuspakend
061N4121
Korpuse materjal: Polümeer, Toitepinge [V] AC: 220 - 240
061N4121
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 7.0 W |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Isolatsiooniklass | 105 |
| Juhtme värv | Must |
| Kaabli pikkus [m] | 0.300 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 11.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Korpuse materjal | Polümeer |
| Mähis | Jah |
| Mähise temperatuur, max [°C] | 125 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mähise temperatuur, max [°F] | 257 °F |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/100 |
| Max välisõhu temperatuur | 80 °C |
| Osade programmi nimi | EV/PV solenoid valves |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | HPV |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | HPV-MOAJ900B1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.129 Kilogram |
| Netokaal | 0.129 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428268554 |