Solenoidmähis, BV230B, Kaabel, 1.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
018Z6129
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Korpuse standard IP: IP65
018Z6129
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX müügitekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühendus, standardne | ATEX 94/9/EF TSOON 2 |
| Elektriühenduse liides | 3 südamikuga kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 11.0 W |
| Heakskiit | ATEX - kat. 3 - tsoon 2UA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Kaabli pikkus [m] | 1.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 60.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Mähise kinnitus | Näpukruvi |
| Mähise ühendus | Kaabel |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Coil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BV230B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BV230B |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Must |
| Vastavus | EN 60079-0EN 60079-7 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.463 Kilogram |
| Netokaal | 0.383 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.866 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718100 |