Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoidmähis, BV230B, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

018Z6127

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKaabel
Elektriühendus, standardneATEX 94/9/EF TSOON 2
Elektriühenduse liides3 südamikuga kaabel
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]11.0 W
HeakskiitATEX - kat. 3 - tsoon 2UA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m]1.000 m
Kaabli pikkus [tolli]40.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP65
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise ühendusKaabel
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1m cable ATEX
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBV230B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBV230B
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
VastavusEN 60079-0EN 60079-7

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.406 Kilogram
Netokaal0.31 Kilogram
Volume0.897 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428844284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm