Solenoidmähis, BV024B, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
018Z6125
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65, Pakendi formaat: Multipakend
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BV, BV, BV
018Z6125
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX müügitekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühendus, standardne | ATEX 94/9/EF TSOON 2 |
| Elektriühenduse liides | 3 südamikuga kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 11.0 W |
| Heakskiit | ATEX - kat. 3 - tsoon 2LLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Kaabli pikkus [m] | 1.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 40.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Mähise kinnitus | Näpukruvi |
| Mähise ühendus | Kaabel |
| Material Description | Coil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BV024B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BV024B |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Must |
| Vastavus | EN 60079-0EN 60079-15 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.389 Kilogram |
| Netokaal | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |