Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Solenoidmähis, AS024CS, DIN-lameklemm, Tööstuspakend

042N8608

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode042N7608
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneUL 429
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Osade programmi nimiEV220SEV220T
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge 50 Hz max [V]24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAS024CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAS024CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N7608
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz9.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz7.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]18.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]14.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.118 Kilogram
Netokaal0.11 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951