Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Solenoidmähis, AS230CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Tööstuspakend

042N8601

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise tüüpAS
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AS230CS 230/208-240V 50/60Hz I/40
Osade programmi nimiEV220SEV220T
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Iseloomulik
Väärtus
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz min [V]208 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAS230CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAS230CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N7601
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz8.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz7.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]16.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]14.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.112 Kilogram
Volume0.14 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428024105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm