Danfoss logo
Solenoidmähis, BD230A, DIN-lameklemm, Toitepinge  [V] AC: 230, Tööstuspakend-product-details

Solenoidmähis, BD230A, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Tööstuspakend

042N8591

Solenoidmähis, Toote tüüp: BD230A, Toitepinge [V] AC: 230, Korpuse standard IP: IP00, Mähise ühendus: DIN-lameklemm

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusMutter ja klõps
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionMäHIS 230V/50HZ
Osad on komplektisMutterTrukk
Osade programmi nimiEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBD230A
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBD230A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N7591
VärvSinine
Võimsustarve [W] 50 Hz13.5 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]28.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.181 Kilogram
Netokaal0.169 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.118 Liter
EAN/UPC5702424593711