Danfoss logo
Solenoidmähis, AP120B, DIN-lameklemm, Tööstuspakend-product-details

Solenoidmähis, AP120B, DIN-lameklemm, Tööstuspakend

042N8292

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode042N4292
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile112 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Osade programmi nimiEV210AEV220AEV310A
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge 60 Hz max [V]120 V
Toitepinge 60 Hz min [V]110 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAP120B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAP120B
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N4292
VärvMust
Võimsustarve [W] 60 Hz5.0 W
Võimsustarve 60 Hz [VA]11.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.114 Kilogram
Netokaal0.104 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702424593650