Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Solenoidmähis, AZ120CS, DIN-lameklemm, Tööstuspakend

042N8202

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode042N4202
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Osade programmi nimiEV220S
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Iseloomulik
Väärtus
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge 50 Hz max [V]115 V
Toitepinge 60 Hz max [V]120 V
Toitepinge 60 Hz min [V]110 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAZ120CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAZ120CS
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz8.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz7.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]16.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]14.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.112 Kilogram
Volume0.15 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm