Solenoidmähis, AS024DS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] DC: 24, Multipakend
042N7687
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP00
042N7687
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | DIN-lameklemm |
| Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
| Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
| Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | UA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 042N8687 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
| Material Description | Coil AS024DS 24V DC |
| Osade programmi nimi | EV220S |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| SCIPi kausta tootenimi | CSV 2-6/EVRP 6-10/EVU |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 9 mm |
| Toitepinge [V] DC | 24.00 V |
| Toitepinge hälve [%] [max] | 10 % RH |
| Toitepinge hälve [%] [min] | -10 % RH |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | AS024DS |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | AS024DS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 122 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Sinine |
| Vastavus | EN 60730-1 |
| Võimsustarve [W] DC | 14.0 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.128 Kilogram |
| Netokaal | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.087 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |