Solenoidmähis, BA024B, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
042N7520
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP00
042N7520
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | DIN-lameklemm |
| Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
| Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
| Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
| Mähise kinnitus | Mutter ja klõps |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
| Material Description | Coil BA024B 24V 60Hz |
| Osad on komplektis | MutterTrukk |
| Osade programmi nimi | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
| Toitepinge hälve [%] [max] | 10 % RH |
| Toitepinge hälve [%] [min] | -15 % RH |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BA024B |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BA024B |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 104 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Sinine |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 9.5 W |
| Võimsustarve 60 Hz [VA] | 19.0 VA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.172 Kilogram |
| Netokaal | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.12 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |