Danfoss logo
BA high performance coil

Solenoidmähis, BA115A, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 115, Multipakend

042N7512

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 115, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusMutter ja klõps
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BA115A 115V 50Hz
Osad on komplektisMutterTrukk
Osade programmi nimiEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC115 V
Toitepinge 50 Hz max [V]115 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-15 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBA115A
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBA115A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvSinine
Võimsustarve [W] 50 Hz9.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]18.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.168 Kilogram
Netokaal0.152 Kilogram
Volume0.12 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423013104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm