Solenoidmähis, BA230A, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend
042N7501
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Korpuse standard IP: IP00
042N7501
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | DIN-lameklemm |
| Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
| Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
| Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 042N8501 |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
| Mähise kinnitus | Mutter ja klõps |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
| Material Description | COIL 220V50HZ |
| Osad on komplektis | MutterTrukk |
| Osade programmi nimi | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | 042N7501 |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toitepinge 50 Hz min [V] | 220 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
| Toitepinge hälve [%] [max] | 6 % RH |
| Toitepinge hälve [%] [min] | -15 % RH |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BA230A |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BA230A |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 104 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Sinine |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Võimsustarve 50 Hz [VA] | 22.0 VA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.168 Kilogram |
| Netokaal | 0.155 Kilogram |
| Volume | 0.12 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423023370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |