Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Solenoidmähis, BB230C, DIN-lameklemm, Multipakend

042N7432

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Identne toode042N8432
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusMutter ja klõps
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge 50 Hz min [V]220 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz min [V]220 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBB230C
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBB230C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N7432
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz16.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz14.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]31.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]24.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.266 Kilogram
Netokaal0.244 Kilogram
Volume0.198 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423030989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm