Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Solenoidmähis, BB230A, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend

042N7401

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusMutter ja klõps
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCOIL 220V50HZ
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toitepinge 50 Hz min [V]220 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBB230A
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBB230A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N7401
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz12.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]22.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.258 Kilogram
Netokaal0.238 Kilogram
Volume0.201 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423007134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm