Danfoss logo
AM Compact coil

Solenoidmähis, AP024B, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

042N4293

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUAcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Osade programmi nimiEV210AEV220AEV310A
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAP024B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAP024B
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
Võimsustarve [W] 60 Hz5.0 W
Võimsustarve 60 Hz [VA]11.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.115 Kilogram
Netokaal0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm