Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Solenoidmähis, AZ230CS, DIN-lameklemm, Multipakend

042N4206

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Osade programmi nimiAxium valve
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz max [V]230 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAZ230CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAZ230CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N4206
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz2.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz1.7 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]3.8 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]3.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm