Danfoss logo
AM Compact coil

Solenoidmähis, AM240C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

042N0841

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AM240C 240V 50/60Hz
Osade programmi nimiEV210AEV220AEV310A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] AC240 V
Toitepinge 50 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-10 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAM240C
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAM240C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
Võimsustarve [W] 50 Hz7.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz5.5 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]15.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]11.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.118 Kilogram
Netokaal0.106 Kilogram
Volume0.091 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423049899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm