Solenoidmähis, BG230A, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
018Z6824
Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 230, Korpuse standard IP: IP00
018Z6824
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Klemmikarp |
| Elektriühenduse liides | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Kaabli läbimõõt [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kaabli läbimõõt [mm] [min] | 6.0 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 25 tükki |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Korpuse standard Nema (~) | 0 |
| Mähise kinnitus | Mutter ja klõps |
| Mähise ühendus | Ühenduskarp |
| Material Description | Coil BG230A 230V 50Hz Box Loose |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BG230A |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BG230A |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 175 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Varuosa number | 018Z6824 |
| Värv | Sinine |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 7.0 W |
| Võimsustarve 50 Hz [VA] | 13.0 VA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.618 Kilogram |
| Netokaal | 0.559 Kilogram |
| Volume | 0.542 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |