Danfoss logo
BO solenoid coil

Solenoidmähis, BO024D, Kaabel, 9 m, Toitepinge [V] DC: 24, Multipakend

018Z6598

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP67
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekst-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse kirjeldusMaandusjuhe > 4 mm2
Elektriühenduse liides3 südamikuga kaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitATEX - Cat. 2 - Zone 1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m]9.000 m
Kaabli pikkus [tolli]354.00 in
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Korpuse standard IPIP67
Korpuse standard Nema (~)6
MaandusühendussVäl. KlemmGreen/yellow wire
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusKaabel
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Iseloomulik
Väärtus
Osad on komplektisIP67 tihendite komplekt
Osade programmi nimiEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBO024D
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBO024D
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
Võimsustarve [W] DC11.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.321 Kilogram
Netokaal1.3 Kilogram
Volume3.465 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm