Solenoidmähis, BO024C, Kaabel, 5 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
018Z6595
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6595
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX müügitekst | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühenduse kirjeldus | Maandusjuhe > 4 mm2 |
| Elektriühenduse liides | 3 südamikuga kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Kaabli pikkus [m] | 5.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 196.00 in |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Korpuse standard Nema (~) | 6 |
| Maandusühenduss | Väl. KlemmGreen/yellow wire |
| Mähise kinnitus | Näpukruvi |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | Kaabel |
| Material Description | Replaced with 018Z8588 or 018Z8595 |
| Osad on komplektis | IP67 tihendite komplekt |
| Osade programmi nimi | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 24 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BO024C |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BO024C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Must |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 10.0 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.026 Kilogram |
| Netokaal | 0.795 Kilogram |
| Volume | 1.986 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |