Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoidmähis, BG012DS, Klemmikarp, Toitepinge [V] DC: 12, Tööstuspakend

018F8856

Elektriühendus: Klemmikarp, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse liidesKeermestatud kaablisisend
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Identne toode018F6856
Juhi ristlõike pindala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]11.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise tüüpI
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Iseloomulik
Väärtus
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC12.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBG012DS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBG012DS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6856
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] DC20.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.56 Kilogram
Netokaal0.526 Kilogram
Volume0.93 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm