Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Solenoidmähis, BF230AS, Kaabel, 8 m, Toitepinge [V] AC: 230, Tööstuspakend

018F8291

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse liides3 südamikuga kaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Identne toode018F4961
Juhi ristlõike pindala [mm2]3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm]6.6 mm
Kaabli pikkus [m]8.000 m
Kaabli pikkus [tolli]320.00 in
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusKaabel
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBF230AS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBF230AS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F4961
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz16.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]31.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.789 Kilogram
Netokaal0.734 Kilogram
Volume2.53 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm